Genomgångsplint - SSK 116 KER-EX - 0503057

Genomgångsplint, anslutningsmetod: skruvanslutning, area: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, bredd: 10,4 mm, färg: vit, monteringssätt: NS 32, isoleringsmaterial: keramik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Montering på G-DIN-skenan NS 32
  • Kompakt konstruktion
  • Enkel potentialfördelning genom länkbryggning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0503057
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 513 (C_1_2017)
GTIN 4017918002541
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,780 g
Tullnummer 85369010