Genomgångsplint - SSK 0525 KER-EX - 0501059

E-nummer: 2910285

Genomgångsplint, anslutning: skruvanslutning, area: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, bredd:6,2 mm, färg: vit, monteringssätt: NS 32, isoleringsmaterial: keramik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Montering på G-DIN-skenan NS 32
  • kompakt konstruktion
  • Enkel potentialfördelning genom länkbryggning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0501059
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 541 (C_1_2019)
GTIN 4017918002480
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,775 g
Tullnummer 85369010