Komponentradplint - SLKK 5-LA 60 RD/U-O - 0461034

Komponentradplint, märkspänning: 500 V, märkström: 34 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, längd: 66,5 mm, bredd: 6,2 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, märkspänning: 500 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med bryggan FBI 10-6 kan den externa förbrukarens och ljusindikeringarnas återledningar i övre planet anslutas till en gemensam samlingsskena
  • Fördelaktig vid styrsystem med externa inställningsmanöverdon, magnetventiler och gränslägesbrytare
  • Med två sinsemellan förskjutna plintkroppar och en skyddsledaranslutning med kontakt till DIN-skenan som gemensam skyddsledare
  • På så sätt kan treledarkablar dras systematiskt och platsbesparande på litet utrymme

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0461034
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 450 (C_1_2017)
GTIN 4017918002404
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,020 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)