Skyddsledarradplint - USLKG 35-1 - 0449014

Skyddsledarradplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, poltal: 1, area: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredd: 15,2 mm, färg: grön-gul, monteringssätt: NS 35/15-2,3

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0449014
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod BE1221 -
Katalogsida Sida 219 (CL_2005)
GTIN 4017918002350
Vikt per styck (exklusive förpackning) 84,668 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback