Skyddsledarradplint - USLKG 2,5 N-1 - 0443081

Skyddsledarradplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, poltal: 1, area:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 5,2 mm, färg: grön-gul, monteringssätt: NS 35/15-2,3

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0443081
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 424 (C_1_2017)
GTIN 4017918155216
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,600 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland TR (Turkiet)