Skyddsledarradplint - USLKG 50-IB - 0443078

Skyddsledarradplint, med insexskruvar, anslutning: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, poltal: 1, area:16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, bredd: 20 mm, färg: grön-gul, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0443078
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BE1221 -
GTIN 4017918002312
Vikt per styck (exklusive förpackning) 188,250 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)