Installationsskyddsledarplint - UISLKG 35 - 0443065

E-nummer: 2910293

Installationsskyddsledarplint, Skruvanslutning, area: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, bredd: 15 mm, färg: grön-gul, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Standard-skyddsledarplintarna USLKG 1,5 N till USLKG 16 N kan användas tillsammans med nolledar-samlingsskenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0443065
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 506 (C_1_2017)
GTIN 4017918002305
Vikt per styck (exklusive förpackning) 68,812 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)