Installationsskyddsledarplint - UISLKG 16 - 0443052

E-nummer: 2910292

Installationsskyddsledarplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area:2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 3, bredd: 12 mm, färg: grön-gul, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Standard-skyddsledarplintarna USLKG 1,5 N till USLKG 16 N kan användas tillsammans med nolledar-samlingsskenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0443052
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 506 (C_1_2017)
GTIN 4017918002299
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,010 g
Tullnummer 85369010