Skruvanslutningsplint - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Skruvanslutningsplint med brytkontakter för skyddspluggarna CT och CTM. Används i MSR- och telekommunikationssystem. Utförande: 10 dubbelledare

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För COMTRAB-skyddsplugg
  • Självlåsande genomförings-/brytkontakter
  • Skyddsledarplintar monterade på båda sidorna, med kontakt för skyddskontakten som används
  • Montering på standardskenor enligt EN 60715
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0441711
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL3B -
Katalogsida Sida 169 (C_4_2017)
GTIN 4017918002213
Vikt per styck (exklusive förpackning) 169,850 g
Tullnummer 85369010