Skyddsledarradplint - USLKG 5-1 - 0441517

Skyddsledarradplint med skruvanslutning, diameter: 0,2 mm²  – 6 mm², AWG: 24 – 10, bredd: 6,2 mm, färg: grön-gul, monteringstyp: NS 35..., särskilt lämpad för NS 35/15–2,3

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0441517
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 425 (C_1_2017)
GTIN 4017918002206
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,770 g
Tullnummer 85369010