Skyddsledarradplint - USLKG 2,5 - 0441025

Skyddsledarradplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, poltal: 1, area:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grön-gul, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0441025
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
GTIN 4017918002138
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,400 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland TR (Turkiet)