Anslutningsplint - AKG 35 BK - 0424039

Anslutningsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, märkström: 125 A, area: 2,5 mm² - 35 mm², bredd: 14,3 mm, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0424039
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BG4B -
Katalogsida Sida 599 (C_3_2017)
GTIN 4017918002060
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,700 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)