Anslutningsplint - AKG 35 GNYE - 0424026

Anslutningsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, märkström: 125 A, area: 2,5 mm² - 35 mm², bredd: 14,3 mm, färg: grön-gul

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0424026
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BG4B -
Katalogsida Sida 599 (C_3_2017)
GTIN 4017918002053
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,000 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)