Anslutningsplint - AKG 4 GNYE-EX - 0421045

Anslutningsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, märkström: 41 A, area: 0,5 mm² - 6 mm², bredd: 7 mm, färg: grön-gul

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0421045
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BG4B -
Katalogsida Sida 598 (C_3_2017)
GTIN 4017918001940
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,397 g
Tullnummer 85369010