Anslutningsplint - AKG 4 BU - 0421016

E-nummer: 2910440

Anslutningsplint, anslutning: Skruvanslutning, märkström: 41 A, area: 0,5 mm² - 6 mm², bredd: 7 mm, färg: blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0421016
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 598 (C_3_2017)
GTIN 4017918001919
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,425 g
Tullnummer 85369010