Frånskiljbar plint - URTK/SS - 0321019

E-nummer: 2910904

Frånskiljbar plint, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm² - 4 mm² , AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0321019
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 481 (C_1_2017)
GTIN 4017918001698
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,634 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)