Ställverksplint - URTK/S M. ABGESCHNITT- - 0316082

Bilden visar en variant av artikeln

Ställverksplint, med slid och avskurna testbussningsmetaller, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredd: 8,2 mm, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med de frånskiljbara provplintarna i URTK/S-serien kan enkla och överskådliga tester göras i transformatorsekundärkretsar
  • Plintarna har en mäthylsa på båda sidor av skiljestället, som även kan användas för korskoppling av intilliggande plintar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0316082
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918315214
Tullnummer 85369010