Tvärbrytbar plint - UGSK/S GN + GS - 0313086

Tvärbrytbar plint, med slid, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredd: 8,2 mm, färg: grön, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med hjälp av bryggor och kopplingsstycken kan flera olika mätdon eller skyddsreläer kopplas in individuellt
  • Kopplingsstyckena kontakteras med kopplingsbryggan allt efter kopplingsuppgift

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0313086
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356958257
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,105 g
Tullnummer 85369010