Ställverksplint - URTK/S RD - 0311812

Ställverksplint, med slid, anslutning: Skruvanslutning, diameter: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredd: 8,2 mm, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: röd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med de frånskiljbara provplintarna i URTK/S-serien kan enkla och överskådliga tester göras i transformatorsekundärkretsar
  • Plintarna har en mäthylsa på båda sidor av skiljestället, som även kan användas för korskoppling av intilliggande plintar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0311812
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1233 -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918233815
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,140 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)