Isolerstopphylsa - PS-IH GN - 0311605

Isolerstopphylsa, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Mätproppen kontakterar säkert i bryggschaktet samt i alla mäthylsor med 2,3 mm eller 4 mm diameter
  • Med de modulära mätpropparna PS-...2,3MM kan man sätta ihop individuella mätadaptrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0311605
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 509 (C_3_2015)
GTIN 4017918001544
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,620 g
Tullnummer 85472000