Isolerstopphylsa - PS-IH RD - 0311579

Isolerstopphylsa, färg: röd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Mätproppen kontakterar säkert i bryggschaktet samt i alla mäthylsor med 2,3 mm eller 4 mm diameter
  • Med de modulära mätpropparna PS-...2,3MM kan man sätta ihop individuella mätadaptrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0311579
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BE1Z3X -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 509 (C_3_2015)
GTIN 4017918001513
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,730 g
Tullnummer 85472000