Ställverksplint - URTK/SP - 0311126

E-nummer: 2910370

Ställverksplint, med slid, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredd: 8,2 mm, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Beröringssäkra mäthylsor med 4 mm diameter är redan fast integrerade
  • Plintarna kan bestyckas på båda sidorna med fasta och kopplingsbara bryggor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0311126
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 489 (C_1_2017)
GTIN 4017918001315
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,940 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland TR (Turkiet)