Ställverksplint - URTK/S-BEN - 0309086

E-nummer: 2910900

Ställverksplint, med slid, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredd: 8,2 mm, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med de frånskiljbara provplintarna i URTK/S-serien kan enkla och överskådliga tester göras i transformatorsekundärkretsar
  • Plintarna har en mäthylsa på båda sidor av skiljestället, som även kan användas för korskoppling av intilliggande plintar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0309086
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 555 (C_3_2013)
GTIN 4017918001025
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,645 g
Tullnummer 85369010