Tvärbrytbar plint - UGSK/S - 0305080

Tvärbrytbar plint, utan kopplingsstycke, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredd: 8,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med hjälp av bryggor och kopplingsstycken kan flera olika mätdon eller skyddsreläer kopplas in individuellt
  • Kopplingsstyckena kontakteras med kopplingsbryggan allt efter kopplingsuppgift

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0305080
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 481 (C_1_2017)
GTIN 4017918000745
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,079 g
Tullnummer 85369010