Genomgångsplint - USK 4 - 0260015

Genomgångsplint, märkspänning: 750 V, märkström: 34 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0260015
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE511X -
GTIN 4017918000059
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,390 g