COMPLETE line översikt

Öka din konkurrenskraft!

Bli en lönsammare skåpstillverkare med COMPLETE line.

Bli en lönsammare skåpstillverkare och öka din konkurrenskraft!

För att bli en attraktiv aktör behöver du hålla korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser. Samtidigt som du själv behöver tjäna så mycket som möjligt på din produkt.
Svår ekvation, men här får du svaret – konceptet COMPLETE Line från Phoenix Contact.
 

COMPLETE lines funktionszoner

Puzzelskåp

Upptäck de 8 funktionszonerna som utgör ett typiskt kontrollskåp. Gå med och bygg ditt kontrollskåp - bit för bit.

Teknik, upphandling, installation och drift blir betydligt enklare för dig. Phoenix Contact är i ständig dialog med sina kunder och partners och denna interaktion visade på olika behov under konstruktion, montering och installation av en lösning baserad på kontrollskåpet. 

Vill du att vi tar kontakt med dig angående hur du kan optimera din tillverkning?

Vill du har mer information om COMPLETELine?

Eller vill du att vi kommer på ett besök och presenterar vad vi kan hjälpa just dig med?

Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Förändra processen kring skåpsbyggnation

Diagram över tidsprocessen

Genom att optimera din skåpstillverkning från klassisk tillverkning till en mer automatiserad tillverkning kan du spara mycket tid och pengar!

Tidstjuvar i din tillverkning

Tårtdiagram  

Klicka på bilden för att förstora den.

Diagrammet visar ungefär hur stor del varje moment i tillverkningen tar.
Här ser vi tydligt att det som tar längst tid är märkning och installation. Tänk om ni kunde korta ner denna del väsentligt?

Det kan ni!

Hur kan du spara tid i din konstruktion?

Planeringsmjukvara

Med planerings- och märkningsmjukvaran PROJECT complete kan du enkelt konstruera och planera din tillverkningsprocess. Hela vägen från ritbordet ut till monteringen. I kombination med digitala konfigureringsverktyg och informationsfiler, lättillgängliga från vår hemsida, får du stor hjälp att bli mer effektiv.
Med en snabb och säker anslutning, Push-in anslutningsteknologi, sparar du dessutom upp till 70 % i monteringstid.

Hur kan du spara pengar i din konstruktion?

Komplett produktutbud

Du kan få över 60 000 produkter levererade från en och samma leverantör, från lokalt lager i hela världen, och reducera varianten av tillbehör med upp till 80 %. Vilket ger en stor kostnads- och logistikutrymmesbesparing. Genom att beställa specialanpassade och förkonfigurerade produkter spar du ännu mer.

Du får:

  • Effektivare konstruktion
  • Smartare produktion
  • Tekniskt ledande produkter

Time for the new standard -
Den totala lösningen för ditt kontrollskåp.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Radplintar med push-in anslutning från sidan

Enkel sidoanslutning som också är snabb och säker med klar och tydlig identifiering av anslutningspunkter och ledarmärkning

Plintrad PTV
Läs mer om PTV-plinten!

Konfigurera dit industridon – enkelt och bekymmerslöst.

Dessutom insatser med Push-in vilket ger en snabb, effektiv verktygsfri lösning.

Konfigurator
Läs mer!