Push-in Technology

1,5 miljarder kontakter gillar detta

Push-in-anslutningstekniken – bara från Phoenix Contact.

Kategorier

Push-in är framtidens anslutningsteknik, skapad med Phoenix Contacts mångåriga utvecklingserfarenhet och kunnande. Dra nytta av fördelarna i enklare kabeldragning utan verktyg med det breda push-in-produktutbudet från fältet till styrsystemet. Push-in – originalet från Phoenix Contact.

Fördelarna

  • Mångårig erfarenhet av snabbkoppling tekniken och mer än 1,5 miljarder tråddragna kontakter är tillgängliga för högsta kvalitet och säkerhet
  • Det omfattande produktprogrammet möjliggör kabeldragning för alla applikationer
  • Automatisk kabeldragning: möjliggjort med push-in-anslutningsteknik

Provbegäran

Begär här ditt gratis prov och en broschyr.

Push-in anslutningsteknik – genomgående från fältet till styrsystemet

Med hjälp av det omfattande push-in-produktprogrammet från Phoenix Contact kan du utföra kabeldragningen för hela tillämpningen snabbt och enkelt.

Push-in produktprogram från Phoenix Contact

Push-in-anslutningsteknik - kabeldragning enkelt, snabbt och utan verktyg

Push-in-anslutningsteknik  

Push in anslutningsteknik - enkel i användning, effektiv i anslutningen

Med Push-in Technology får du enkelt, snabbt och smart en fjäderlätt kabeldragning. Du kan till och med ansluta små ledare från 0,25 mm² säkert och utan verktyg. Bara tryck på manövreringsknappen för att lossa ledaren.

Push-in är nu och i framtiden den enda rätta direktanslutningstekniken för dig.

Push-in – originalet från Phoenix Contact.

Push-in anslutningsteknik gör automatisk kabeldragning möjlig

Processen i fokus - Phoenix Contact erbjuder lösningar som optimerar apparatskåpstillverkning.

Push-in anslutningsteknik gör automatisk kabeldragning möjlig

UPDATE Push-in specialutgåva

UPDATE Push-in specialutgåva

UPDATE Push-in specialutgåva

Specialutgåvan av vår kundtidning uppmärksammar push-in teknologin. Här kan du läsa om hur du enkelt och utan verktyg kan göra all kabeldragning från fält till styrsystem i elektriska anläggningar med Phoenix Contact. Läs om case från verkligheten såsom: hiss-byggare OSMA som optimerat sin produktionsprocess med kompakta push-in-radplintar eller Krones som sparar processkostnader genom att inför automatisk bestyckning för montageskenor i tillverkningen av sina kopplingsskåp.