UPDATE Kundtidning

Läser UPDATE

Håller dig alltid uppdaterad

Vår kundtidning UPDATE är ett steg före med de senaste, informativa nyheterna.

Vår kundtidning UPDATE innehåller intressanta kundapplikationer och informerar dig om de senaste produktnyheter som introduceras av Phoenix Contact. Dessutom kommer du läsa intressanta nyheter och fakta från områdena elanslutning och industriell automationsteknik.

UPDATE 3/2018

UPDATE 3/2018

Ämnen:

  • ProfiCloud och dess uppgifter
  • WLAN och underhåll 4.0
  • Fördelarna med modulär automation
  • Framtidens automation med PLCnext
  • ...

UPDATE 2/2018

UPDATE 2 2018

Ämnen:

  • Industriell kommunikation
  • Styra komplexa nätverk
  • Produktivitet genom digitalisering
  • Nya medarbetare
  • ...

UPDATE 1/2018

Svenska UPDATE

Ämnen:

  • Mobilitetskoncept för framtiden
  • IoT i praktiken inom produktion och logisti
  • Managed switches för styrning av trafik i tunnlar
  • Phoenix Contact ställer ut på Nordbygg
  • ...

UPDATE 4/2017

UPDATE 4/2017

Ämnen:

  • PLCnext
  • Framtidens automation
  • Kod utan gränser
  • Öppen arkitektur
  • ...

UPDATE 3/17

UPDATE3/2017

Ämnen:

  • Smart koppling
  • Phoenix Contact har kopplingsenheter för alla användningsområden
  • Hybridkontaktor som kan anslutas till nätverk
  • PLC logic i ställdon för oljepipelin
  • ...

UPDATE 2/2017

UPDATE 2:2017

Ämnen:

  • Push-in-anslutningstekniken revolutionerar kopplingsskåpen
  • Push-in-radplintar sparar plats och tid vid hissinstallationer
  • Generatorplintlådor med push-in
  • Elfack 2017 – Lanseringen av Den intelligenta nätstationen
  • ...

UPDATE 1/2017

Ämnen:

  • Decentraliserad automation
  • Informationssäkerhet i energinät
  • Anslut det egna behovet från kraftverket per IEC 61850 till huvudstyrtekniken
  • Ett dotterbolag grundat för additiv tillverkning: Protiq
  • ...

UPDATE 4/2016

Ämnen:

  • Apparatkontakter för THR- och SMTlödning
  • Direktanslutningstekniken SKEDD gör kretskortsanslutning ännu bekvämare
  • Industrianpassad kapslingslösning för mikrodatorn Raspberry Pi
  • Kompakt kopplingsskåpsmodul för AS Interface
  • ...

UPDATE 3/2016

UPDATE 3:2016

UPDATE 3/2016

Ämnen:

  • Enkel integrering av funktionssäkerhet i befintliga nätverk med SafetyBridge Technology
  • Gränslös automation med Proficloud
  • Smart Wiring för flexibla tillverkningsanläggningar
  • Ministyrsystemet AXC 1050 i Erasmusbron i Rotterdam
  • ...

UPDATE 4/2015

UPDATE 4/2015  

UPDATE 4/2015

Ämnen:

  • Säkerhetsteknik - Produkter och tjänster för säkerhet i processtekniken
  • Interface - Bekväm och trådlös parametrering av Mini Analog Pro
  • Kapsling - lösningar för Ex-plintboxar och tomkapslingar
  • IT Security - Industribrandväggen mGuard
  • ...

UPDATE 3/2015

Update 3/2015  

UPDATE 3/2015

Ämnen:

  • Industrie 4.0
  • Säkerhetsrelä PSRmini är den nya referenspunkten för kompakthet
  • Kombinerade strömförsörjningar och säkringar
  • Nya medarbetare
  • ...

UPDATE 2/2016

UPDATE 2/2016  

UPDATE 2/2016

Ämnen:

  •  Underhåll i förändring - Kombination av strategier leder till framgång
  • Märkning - Portabla skrivarsystem för industriell märkning
  •  Övervakning - Säker åtkomst till anläggningar från cloudet
  •  Signalering - Fältbusskompatibla signaleringslampor vid Nord-Östersjö-kanalen
  • ...

UPDATE 1/2016

UPDATE 1/2016  

UPDATE 1/2016

Ämnen:

  • Effektiv gatubelysning med signalsystem TC Mobile
  • VHPready-standard för virtuella kraftverk
  • Systemkablage på HVDC-omvandlarplattform
  • Märkningssystem för kraftverk hos RWE
  • ...

UPDATE 2/2015

UPDATE 2/2015  

UPDATE 2/2015

Ämnen:

  • Komponenter och system för modern laddningsteknik
  • Elbilsladdning för kommersiella och specialfordon
  • Kraftkabelplintar Power-Turn
  • Per Levin, ny medarbetare
  • ...

 

UPDATE 1/2015

UPDATE 1/2015  

UPDATE 1/2015

Ämnen:

  • Uno Nätaggregat för fastighetsautomation.
  • Installationsplintar med skruvanslutning från UTI serien.
  • Modulära inbygnadssystem för fastighetsautomation.
  • LM-S blixtövervakningssystem på den högsta byggnaden i världen.
  • Redundant kontrolllösning för luftkonditionering i serverrum.
  • ...