Webinarium

Webinar

Webinarium

Delta på något av våra webinarium, bekvämt från den egna kontorsstolen!

Delta kostnadsfritt på några av våra webinarier och ta del av inspirerande information bekvämt från ditt eget kontor!

Alla webinarier sker i Teams och länk erhålls efter anmälan.

Kom igång med Managed switch

FL Switch 2000

En kom igång guide för din managed switch.
Vi går igenom Smart mode samt WBM (web based management) mm

Ett webinarium på ca 30 min som sänds via Teams den 22/10 kl 09:00

Kom igång med Nat switch

webianr

Varför Nat?

Vilka olika tekniker finns samt fördelar/Nackdelar med dessa.

Samt praktiskt exempel där vi visar hur man kan sätta upp Nat 1:1 i FL switch 2208 Nat

Ett webinarium på ca 30 min som sänds via Teams den 3/11 kl 09:00

PLCnext Engineer

PLCnext engineer

Vi går igenom:

▪ Användargränssnittet

▪ Hårdvarukonfiguration

▪ Praktiska arbetet med programmering

▪ Visualisering med HMTL5

Ett webinarium på ca 30 min den 5/11 kl 09:00

Teknikmöte med produktchef via Teams

webinar

Boka ett teknikmöte med någon av våra produktchefer och säljare via Teams.

Vi avsätter ca 30 min där produktchefen går igenom grunderna och sedan är det öppet för att ställa just era frågor och diskutera just era lösningar.

linje

Webinarium utan datum

Följande webinarium har redan ägt rum. Men kan lätt återupptas om intresse finns.

Du kan även gå in på respektive webinarium för att se en inspelad version av det.

Industriell Ethernet – Best Practice

stad med ikoner

Generella funktioner/begränsningar inom Ethernet som hjälper dig som automationstekniker att komma igång.

PLCnext och Dataloggning

ecosystem

Vi visar vårt färdiga bibliotek för att logga data, vi har redan lösningen direkt i vår kostnadsfria utvecklingsmjukvara PLCnext Engineer.

PLCnext och OPC UA

opcua-logga

OPC UA är integrerad i PLCnext plattformen. Vad är det? Hur kan du utnyttja denna plattformsoberoende teknologi.

PLCnext med Node-RED

nodered-logga

PLCnext Technologin ger dig möjligheten att använda och kombinera open source mjukvara.
Vi visar hur du installerar appar från PLCnext Store och skapar enkla IOT applikationer och flows för att flytta data till och från databaser, molnapplikationer och API:er.

Heldagswebinarium PLCnext

PLCnext Engineer

Ett heldagswebinarium som rör PLCnext Technology och PLCnext Engineer.

För tillfället finns inga nya datum, men du kan se en inspelad version av webinariet via länken nedan.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00