Anslutningstekniker

Anslutningstekniker

För signaler, data och ström

Vi har alltid rätt anslutningsteknik för din applikation.

Tillbaka till Teknologier

Kategorier

  • Skruvanslutning
    Skruvanslutning

    Phoenix Contact skruvanslutningsteknik övertygar genom underhållsfri ledaranslutning och erbjuder med flerledaranslutningen maximal flexibilitet.

  • Fjäderkraftanslutning
    Fjäderkraftanslutning

    Med Phoenix Contacts fjäderanslutningsteknik har du bestämt dig för hög anslutningskomfort och intuitiv användning.

  • IDC-anslutning
    IDC-anslutning

    QUICKON-snabbanslutningsteknik från Phoenix Contact övertygar med den platsbesparande anslutningen med patenterad IDC-kontakt.

  • Pierce-anslutning
    Pierce-anslutning

    Phoenix Contacts Pierce-anslutning står för en säker anslutningsteknik utan förbehandling av ledare.

  • Crimpanslutning
    Crimpanslutning

    Phoenix Contacts crimpanslutningsteknik möjliggör en snabb, automatiserad anslutning för ledningar som ska monteras i större antal.

  • Ringkabelskoanslutning
    Ringkabelskoanslutning

    Ringkabelskoanslutningen har utvecklats speciellt för en bekväm trådning av ringkabelsko- och gaffelanslutningar.

Fördelarna

  • En anslutningsteknik som passar för varje applikation
  • Enkel och snabb ledaranslutning genom innovativa konstruktionselement
  • Långtidsstabil och säker elektrisk förbindelse genom högkvalitativa material

Ett exempel på innovation: Push-in-anslutningsteknik

Push-in-anslutningstekniken har utvecklats för direkt ledaranslutning: styva ledare eller ledare som bestyckats kan kontakteras direkt och verktygslöst i ledaranslutningsstället.

Den speciella fjäderprofilen tillåter fjäderlätt anslutning av ledare med trådändhylsa från 0,34 mm². Trådningen underlättas tydligt av de låga jackningskrafterna. Fjädern öppnas med manöverknappen, för att lossa ledare eller för att ansluta flexibla ledare utan trådändhylsa från 0,14 mm² - enkelt och utan kontakt med strömförande delar.

Den speciella kontaktfjädern som är tillverkad av högkvalitativt fjäderstål, säkerställer maximal kontakt- och ledarutdragskraft samt en vibrationssäker och gastät kontaktering.