Tillbaka till översikten

nyhet

PLC för PLCnext Technology – Modulärt styrsystem med hög prestanda

PLCnext Control AXC F 3152 förenar maximal prestanda med robustheten hos Axioline-systemet och alla friheter hos PLCnext Technology-Ecosystemet. Genomför automationsprojekt utan gränserna hos proprietära system med fritt val av dina favoriserade programmeringsspråk.

Fördelar

  • PLC-typisk realtidsprestanda och dataintegritet, även för högnivåspråk och modellbaserad kod
  • En integrerad anslutning till Proficloud möjliggör analys av globala maskin- och anläggningsdata
  • Gränslös anpassningsförmåga tack vare en snabb och enkel integrering av Open Source-mjukvara, appar och framtidsteknik
  • Snabb applikationsutveckling: flera utvecklare arbetar oberoende av varandra i olika programspråk

Huvudegenskaper

  • Intel® Atom™ E3930 Dual Core – 2 x 1,3 GHz
  • Integrerade avbrottsfria strömförsörjningar
  • Upp till 128 PROFINET-devices
  • Förberedd för Time-Sensitiv Networking
  • Upp till 63 Axioline-I/O-moduler
  • Vänstermonterbar gränssnittsexpansion (INTERBUS, PROFIBUS, Ethernet)
  • Trusted-Platform-modul för Security
  • Anläggningkoppling M2M med OPC UA

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00