Tillbaka till översikten

nyhet

PLC för PLCnext Technology – Instegsmodellen

PLCnext Control AXC F 1152 är den smarta lösningen för realisering av enkla applikationer med PLCnext Technology. Det högmodulära PROFINET-styrsystemet med säker anslutning till Proficloud utgör den perfekta kommunikationscentralen för sammankoppling av anläggningen.

Fördelar

  • PLC-typisk realtidsprestanda och dataintegritet även för högnivåspråk och modellbaserad kod
  • En integrerad anslutning till Proficloud möjliggör analyser av globala maskin- och anläggningsdata
  • Gränslös anpassningsförmåga tack vare en snabb och enkel integrering av Open Source-mjukvara, appar och framtidsteknik
  • Snabb applikationsutveckling: flera utvecklare arbetar oberoende av varandra i olika programspråk

Huvudegenskaper

  • Arm® Cortex®-A9 Single Core – 800 MHz
  • Upp till 8 tasks
  • Upp till 16 PROFINET-devices
  • Upp till 63 Axioline-I/O-moduler
  • Trusted-Platform-modul för Security
  • Anläggningskoppling M2M med OPC UA

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00