Tillbaka till översikten

nyhet

Vinklade THR-kretskortsplintar – anslut snabbt tack vare push-in-fjäderkraftanslutning

Kretskortsplintar i serien SPTA-THR 1,5 utökar produktspektrat med vinklade reflow-lödbara konstruktioner för automatiserade bestyckningar. Tack vare den vinklade anslutningen lämpar sig kretskortsplintarna speciellt för anslutning i flera rader på kretskortet.

Fördelar

  • Verktygslös, tidsbesparande push-in-fjäderkraftanslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning tack vare manövreringsdetaljer i olika färger
  • Vinklad anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödning

Huvudegenskaper

  • Ström upp till 13,5 A
  • Spänning upp till 320 V
  • Ledararea 0,2 mm² till 1,5 mm²
  • Bendelning: 3,81 mm och 5,08 mm
  • 2- till 12-polig
  • Levereras på tape-on-reel

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara anslutningar

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng