Tillbaka till översikten

nyhet

Formmatchande kretskortsplintar med push-in fjäderkraftanslutning

Samma storlek, olika anslutningsteknik: Med formmatchande kretskortsplintar utvecklas marknadsspecifika enheter i standardiserad design. Genom den identiska storleken väljs skruv- eller push-in-fjäderkraftanslutning flexibelt, och enhetsdesignen bibehålls.

Fördelarna

  • Enkel adaptering genom identiska storlekar och lika pinning för push-in-fjärder- och för skruvanslutning
  • Genomgående anslutningsteknik för ledarareor från 0,2 mm² till 16 mm² för ett brett användningsspektra
  • Stor portfölj för kraftanslutning i rastren 5,08 mm, 6,35 mm och 10,16 mm
  • Verktygslös, snabb push-in-anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer

Huvudegenskaper

  • Tvilling design
  • Ström upp till 76 A
  • Spänning upp till 1000 V
  • Ledararea 0,2 mm² till 16 mm²
  • 2- till 12-polig
  • Raster: 5,08 mm, 6,35 mm, 10,16 mm
  • Utökat beröringsskydd enligt IEC/UL 61800-5-1

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara anslutningar

Service


Samma form men ändå olika

Kretskortsplintar med samma form i TWIN-design.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng