Tillbaka till översikten

Teknik för effektanslutningar

Kretskort för starkström

Tre tekniker för kretskortstillverkning med positionsnummer  

Tillverkningssätt för kretskort

Strömöverföring upp till 125 A? Med starkströmskretskort och komponenter i COMBICON-programmet är det möjligt.
För att skapa starkströmskretskort finns det olika tekniker (se bild):

1. Multilayertechnik
2. Tjockkopparteknik
3. Trådskrivningsteknik

Genom dessa olika tekniker skapas nya möjligheter för att designa enheter:

  • De nödvändiga funktionerna och komponenterna kan placeras på ett enda kretskort.
  • Inget ytterligare bestyckningsförlopp behövs och inga extra kostnader uppstår för kablage.
  • Enheterna blir mindre.

Strömbelastning

Deratingkurva för exemplet kontakt SPC 5  

Deratingkurva för exemplet kontakt SPC 5

En apparats säkerhet och effektivitet beror endast på ledarbanornas strömbelastning på kretskortet. För att undvika skador på apparatdelen, beakta också följande faktorer:

  • Omgivningstemperatur
  • Poltal
  • Anslutningsarea

Produktkatalogen innehåller kurvor och diagram med uppgifter om tillåten strömbelastning för COMBICON power-produkterna. Beakta i detta sammanhang även labbdatabladen för respektive produkt.


Tillbaka till översikten
Ytterligare information
  • Teknik för effektanslutningar
Certifiering och godkännande