Tillbaka till översikten

Ex-godkännande

Kretskortsplintar och -kontakter med Ex-godkännande

Kretskortsplintar och -kontakter med Ex-godkännande

Produktprogrammet med kretskortsplintar och -kontakter med Phoenix Contacts Ex-godkännande är speciellt konstruerat för användning i områden med explosionsrisk.Produkterna har ett komponentgodkännande enligt standarderna IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-7, som definierar kraven på apparater i explosionsfarliga atmosfärer.

Användning av kretskortsanslutningar i processtekniken ställer högre krav på följande egenskaper:

  • Luft- och krypsträckor
  • Uppvärmningsförhållanden
  • Åldringsbeständighet
  • Isoleringsmaterialets isoleringsförmåga
Tillbaka till ovan

Godkännande:

Brännbart materialGas, dimma, vätska, damm
SkyddsklassEx e (ökad säkerhet)
ApparatgruppII
Apparatkategori2 GD
ApparatskyddsnivåGb (tillfällig förekomst av brännbara material)
GasgruppIIC (tändenergi <60 μJ)
TilläggsvillkorU (komponentgodkännande, separata produkter kan inte användas)
Tillbaka till ovan

Märkning Ex i enligt IEC/EN 60079-11

För utförandet egensäkerhet "i" enligt IEC/EN 60079-11 kan både kretskortsplintar och kontakter med EX-godkännande och även standardprodukter användas.   Även uppbyggnad av egensäkra strömkretsar kräver att de angivna luft- och krypsträckorna innehålls. Dessa strömkretsars anslutningsställen måste vara urskiljbara och tydligt märkta. De färgmärks med ljusblått.

Tillbaka till ovan

Märkning enligt ATEX-direktivet 94/9/EG

 Märkning enligt ATEX-direktivet 94/9/EG
Tillbaka till ovan

Märkning enligt EN 60079-0 för förhöjd säkerhet Ex e

Märkning enligt EN 60079-0 för höjd säkerhet
Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Ytterligare information
Certifiering och godkännande