Tillbaka till översikten

Reflow-lödbara grunddelar i rastret 5,0 mm för SMT-lödning

De nya Reflow-lödbara grunddelarna i rastret 5,0 mm har utvecklats speciellt för automatiserade bestyckningsprocesser. 2- till 12-poliga konstruktioner med raka och vinklade stift och med skruvfläns eller lock- and release-system tillåter flexibla anslutningslösningar.

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Förpackningar är tillgängliga för automatiserad pick- and place-bestyckning
  • Kontakterna uppfyller kraven på positionstolerans i kontakter enligt standarden IEC 61760-3

Huvudegenskaper

  • Ström upp till 12 A
  • Spänning upp till 320 V
  • Raster: 5,0 mm
  • 2- till 12-poliga
  • Material: högtemperatur-plast LCP
  • Standardstiftlängd: 2,0 mm

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Service

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng