Tillbaka till översikten

nyhet

Kretskortsanslutning med bendelning på 7,62 mm – enkel energifördelning

Kretskortsanslutningarna i serien PC 6/...-ST-BUS möjliggör anpassade energibuss-system. Tack vare användningen av flexibla ledare är den rumsliga placeringen flexibel. Med slitsanslutningstekniken krävs ingen förbehandling av ledaren och monteringstiden reduceras.

Fördelar

  • Enkel överföring av stark ström med 16-mm²-ledare (H07V2-K) som finns i handeln
  • Enorm tidsbesparing vid monteringen tack vare anslutning utan förbehandling av ledare
  • Drivskruvens position är lätt att urskilja tack vare indikatorn
  • Utökat beröringsskydd även i ojackat tillstånd
  • Kan kombineras med grunddelar från den spakstyrda kretskortsanslutningen LPC 6

Huvudegenskaper

  • Ledararea: 16 mm²
  • Ström upp till 32 A
  • Spänning upp till 1 000 V
  • Raster: 7,62 mm
  • 2- och 3-polig
  • Utökat beröringsskydd enligt IEC/UL 61800-5-1

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng