Tillbaka till översikten

nyhet

Verktygslösa kretskortsanslutningar för kraftöverföring upp till 41 A

Kretskortsanslutningarna i serie LPC/LPCH 6 tillåter verktygsfri anslutning av ledare med areor upp till 10 mm². Den färgade manövreringsspakens tydliga position och den definierade push-in-fjäderkraftanslutningen säkerställer en säker montering.

Fördelarna

  • Verktygslös hävarmsprincip för tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med eller utan trådändhylsa
  • Tydlig spakposition indikation via öppen eller sluten anslutningsplats
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
  • Spara tid och utrymme med kombinationen av signaler och kraft

Huvudegenskaper

  • Ledararea upp till 10 mm² (signal upp till 1,5 mm²)
  • Ström upp till 41 A (signaler upp till 8 A)
  • Spänning upp till 1 000 V (signaler upp till 160 V)
  • Raster: 7,62 mm (signal 3,81 mm)
  • 2-till 4-polig (signaler 4-polig)
  • Med mittfläns (tillval)
  • Utökat beröringsskydd enligt IEC/UL 61800-5-1

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Service


Spakmanövrerade kretskortsanslutningar

Anslutning - enklare än någonsin!

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng