Tillbaka till översikten

Pinstrip-kretskortsanslutning för tvådelad elektronikkapsling

Den nya kretskortsanslutningen PTS 1,5 / .. -PH-5,0 CLIP lämpar sig optimalt för användning i tvådelade elektronikkapslingar. Med sina smarta montagefötter för isnäppning kan den monteras i utan verktyg med kapslingens underdel. Monteringen till kretskortet sker via ekonomiska stiftlister.

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan snäppas in i enhetskapslingar tack vare CLIP-montagefötter
  • Största möjliga klämplats vid liten komponentstorlek

Huvudegenskaper

  • Ledararea 0,2 mm² till 2,5 mm²
  • Ström upp till 10 A
  • Spänning upp till 400 V
  • Raster: 5,0 mm
  • 2- till 12-poliga

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Service


PTS clip kontakt

PTS clip för en enkel låsning i enhetskapslingen

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng