Tillbaka till översikten

nyhet

Enkelradig kretskortsanslutning i rastret 2,54 mm med crimpanslutning

De enkelradiga kretskortsanslutningarna i serie MCC 0,5 kompletterar den befintliga portföljen i det kompakta rastret 2,54 mm. Mindre och större polmängder bearbetas manuellt eller automatiserat med crimpkontakter som bulk- eller bandade.

Fördelarna

  • Prisvärd anslutning av crimpade ledare i stort styckantal
  • Jackkompatibla kretskortsanslutningar med crimp- eller push-in-teknik för flexibel ledaranslutning
  • Guldbelagda kontaktställen för långtidsstabil överföringskvalitet
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
  • Verktyg för manuell och automatiserad crimpning finns som tillval

Huvudegenskaper

  • Ledararea 0,14 mm² till 0,75 mm²
  • Ström upp till 6 A
  • Spänning upp till 160 V
  • Raster: 2,54 mm
  • 2- till 16-poliga

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng