Tillbaka till översikten

Dubbelradiga kretskortsanslutningar med ny SKEDD-direktanslutningsteknik

De dubbelradiga kretskortsanslutningarna SDDC 1,5 lämpar sig speciellt väl för applikationer med en hög kontakttäthet. Med SKEDD-direktanslutningstekniken ansluts kontakter direkt till kretskortet. Det kan göras utan verktyg och utan extra grunddel.

Fördelarna

  • SKEDD-direktjackningsteknik tillåter en flexibel positionering på kretskortet
  • Minskade kostnader för komponenter och processer: enkelt montage för hand och vibrationssäker anslutning.
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kompakt design med hög packningstäthet på kretskortet

Huvudegenskaper

  • Ledararea 0,2 mm² till 1,5 mm²
  • Ström upp till 8 A
  • Spänning upp till 160 V
  • Raster: 3,5 mm
  • 2- till 16-polig i tvåradig konstruktion

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Service


Kretskortsanslutning SDC 2,5

Direkt till kretskortet tack vare ny SKEDD-direktanslutningsteknik

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng