Tillbaka till översikten

nyhet

Beröringsskyddade grunddelar i rastret 7,62 mm för verktygsfri kretskortsanslutningar

Grunddelarna PC 6 och PCH 6 i rastret 7,62 mm kompletterar kretskortsanslutningarna i serie LPC(H) 6. De är bäst avstämda för kraftelektronikens krav och erbjuder utökat beröringsskydd enligt IEC/UL 61800-5-1.

Fördelarna

  • Utökad beröringsskydd för högsta säkerhet även i ojackat tillstånd
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Spara tid och utrymme med kombinationen av signaler och kraft i en grunddel

Huvudegenskaper

  • Ström upp till 41 A (signaler upp till 8 A)
  • Spänning upp till 630 V (signaler upp till 160 V)
  • Kapacitet: 2-till 4-polig (signaler 4-polig)
  • Raster: 7,62 mm (signal 3,81 mm)
  • Med mittfläns (tillval)
  • Utökat beröringsskydd enligt IEC/UL 61800-5-1

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng