Tillbaka till översikten

nyhet

Kompakta kretskortsanslutningar med crimpanslutning

De jackbara anslutningarna i serie PTCM möjliggör för första gången crimpkontakter i produktserie PTSM. Tack vare flänslåsningen i sidan blir rastningen med motkontakten stabil. Särskilt i kombination med inverterade kretskortsanslutningar resulterar kompakta kabel-till-kabel-lösningar.

Fördelarna

  • Prisvärd anslutning av crimpta ledare i stort styckantal
  • Jackkompatibla kretskortsanslutningar med crimp- eller push-in-teknik för flexibel ledaranslutning.
  • Verktyg för manuell och automatiserad crimpning finns som tillval
  • Bandade för en effektiv automatiserad crimpning av höga styckantal

Huvudegenskaper

  • Ledararea 0,14 mm² till 0,75 mm²
  • Ström upp till 6 A
  • Spänning upp till 160 V
  • Raster: 2,5 mm
  • 2- till 8-poliga

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kretskortsplintar och -jackbar anslutning

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng