Tillbaka till översikten

Kraftkabelplintar med skruvanslutning för ledare upp till 95 mm²

Med de nya kraftkabelplintarna UW 95 ansluts ledarareor upp till 95 mm² tillförlitligt med skruvanslutning. Med sin funktionella design övertygar plinten med en stabil kapslingskonstruktion.

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
  • Gjutvarianter för tillförlitlig täthet även vid lågviskösa gjutmassor

Huvudegenskaper

  • Ledararea 25 mm² till 95 mm²
  • Ström upp till 232 A
  • Spänningar upp till 1000 V (600 V UL)
  • Väggtjocklekar 1 mm till 5 mm
  • 1-polig

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara anslutningar

Service

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng