Tillbaka till översikten

nyhet

Kraftkabelplintar med skruvanslutning för ledare upp till 50 mm²

Med de nya kraftkabelplintarna UW 50 ansluts ledarareor upp till 50 mm² tillförlitligt med skruvanslutning. Med sin funktionella design övertygar plinten med en stabil kapslingskonstruktion.

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering till kapslingsväggen
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
  • Gjutvarianter för tillförlitlig täthet även vid lågviskösa gjutmassor

Huvudegenskaper

  • Ledararea 16 mm² till 50 mm²
  • Ström upp till 150 A
  • Spänningar upp till 1000 V (600 V UL)
  • 1-polig
  • Väggtjocklekar: 1 mm till 4 mm

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara anslutningar

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng