Kabelstyrningssystem

Kabelstyrningssystem

Kabel- och ledningsstyrning till kopplingsskåpsdörren

Med systemet för kabelstyrning dras kablar på bästa sätt mellan skåp och kopplingsskåpsdörr.

Tillbaka till Installationsmaterial för kopplingsskåpet

Kategorier

Sökning i Kabelstyrningssystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Med kabelstyrningssystemets svängarm dras ledare, kablar och kablage enkelt och säkert till kopplingsskåpsdörren eller till monteringsramar. Tidsbesparande eftersom den patentsökta roterande ledpunkten kan öppnas och de förmonterade kablarna kan dras igenom eller efter utan verktyg. Upp till 100 x 1,5mm2 ledare dras till kopplingsskåpssdörren med ett enda CGS-styrningssystem.

Fördelarna

  • Förmonterade ledare, kablar och kablage dras enkelt genom innovativa roterande ledpunkter
  • Enkel och snabb eftertrådning genom verktygslöst användbara roterande ledpunktsöppningar
  • Kabelstyrning till kopplingsskåpsdörren i CAD-system planeras genom definierade byggutrymmen och svängområden
  • Enkel planering och tillverkning av kablage tack vare fördefinierade ledningslängder
  • Snabb och enkel montering genom integrerad fläns med dragavlastning
  • Mekaniskt ledningsskydd och buntning genom verktygsklöst påstickbara skyddshuvar
  • Högkvalitativt elastisk och mekaniskt belastningsbar plats, certifierad enligt UL94 för brandklass V0

Enkel kabelstyrning av förmonterade datakablar

Optimal och säker kabelstyrning  

Optimal och säker kabelstyrning

Energi- och släpkedjor behöver i regel kompatibla kablar och ledningar. Standardledningarna är inte dimensionerade för den höga belastningen genom rörelsen och böjningsradien.

Kabelstyrningssystemet dimensionerades för användning av standardledningar. Detta uppnås genom stora böjradier och definierade rörelser. CGS bestyckades med 100 x 1,5 mm2 ledningar (H05Z-K) samt med datakablar (Ethernet-kabel Cat. 5) och rördes 2000 gånger upp och ned. Det konstaterades inga skador på ledarna.

Säker kabelstyrning till testskenorna

Säker ledarstyrning till testsystemet FAME i kopplingsskåpsdörren  

Säker ledarstyrning till testsystemet FAME i kopplingsskåpsdörren

Skydds- och styrenheter ska vara tillgängliga för kontroll och drift utifrån och ska därför monteras i dörren. Därför monteras många enheter och t.ex. testplintrader av typ. FAME i kopplingsskåpsdörren.

Det sparar ännu mer utrymme i kopplingsskåpet. Dessa komponenter kan trådas enklare och mer flexibelt med kabelstyrningssystemet CGS från Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng