Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements – systemneutral I/O

Kompakta och flexibla

Systemneutrala, jackbara I/Os för kompakta stationer.

Sökning i Axioline Smart Elements

Visa alla produkter i den här kategorin

De jackbara Axioline Smart Elements är systemneutrala moduler utan busskommunikation. Det enskilda elementet har endast I/O-funktionen. Först tillsammans med ett backplan, som fungerar som en adapter, kan busskommunikationen realiseras för det aktuella I/O-systemet. Det innebär att Axioline Smart Elements kan användas både flexibelt och universellt.

Fördelar

  • Sparar plats i installationen utan att ledararean på 1,5 mm² behöver begränsas
  • Kan användas på många olika sätt och är lätt att ta i drift på grund av smidig parametrering
  • Push-in-teknik gör att signalkablarna kan installeras snabbare

Funktioner hos Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements och dess fördelar
1Kompakt design – 8 eller 16 anslutningspunkter på en yta av 15 mm x 62 mm, ledararea 1,5 mm² med trådändhylsa inkl. plastkrage, bendelningsmått 3,5 mm
2Push-in-anslutningsteknik – ledaranslutning utan verktyg
3Systemneutralt gränssnitt – möjliggör olika lösningskoncept
4Manuell upplåsningsmekanism – enkel och snabb montering

Smart och kostnadseffektiv automation

Överblick Axioline Smart Elements  

Portfölj Axioline Smart Elements

Portföljen erbjuder en rad olika funktioner som IO-Link-master, digitala och analoga in- och utgångar, Safety-moduler samt ytterligare funktionsmoduler.

Eftersom det är enkelt att utföra parametreringen vid idrifttagande och byten har Axioline Smart Elements en låg felfrekvens. Detta gör att idrifttagandet tar kortare tid.

Den stora ledararean på 1,5 mm² med trådändhylsa och plastkrage för I/O-signaler garanterar ett lågt spänningsfall även vid stora kabellängder.

Smart Elements för Safety-funktioner

Säkra I/Os för Axioline Smart Elements  

TÜV-certifierade, säkra I/Os för Axioline Smart Elements

Utnyttja Axioline Smart Elements även för tillämpningar inom området funktionell säkerhet för att kunna stänga av dina maskiner på ett säkert sätt.

De säkra ingångs- och utgångsmodulerna samt osäkra Smart Elements kan du kombinera på ett backplan utan att det tar mycket plats.

I/Os är TÜV-certifierade och utnyttjar det säkra PROFIsafe-kommunikationsprotokollet. Detta gör att de uppfyller de högsta säkerhetskraven upp till PL e och SIL 3.

Realisera ditt styrsystemskoncept med vår PROFINET-Controller med integrerat PROFIsafe-säkerhetsstyrsystem.

Tillämpningsfall i I/O-systemet Axioline F

I en Axioline F-Station kan man kombinera klassiska Axioline F-moduler med Axioline F-backplan inklusive Axioline Smart Elements efter eget tycke. Detta gör att Axioline Smart Elements kan användas på befintliga Axioline F-bussanslutningar eller Axiocontrol-styrsystem, t.ex. PLCnext Control eller klassiska PLC.

De specialutvecklade Axioline F-backplan har fyra och sex Smart Elements-platser. På grund av flexibiliteten kan du ansluta Axioline Smart Elements på valfri plats i Axioline F-backplanet. Eftersom backplan är konstruerade i två rader kan I/O-stationens bredd kraftigt reduceras.

Fördelar med Axioline Smart Elements

Goda skäl för att använda Axioline Smart Elements

 FunktionFördelFördel
1Fritt jackbarInga jackningsregler för Axioline Smart ElementsMöjliggör skräddarsydda I/O-konfigurationer på en Axioline F-backplan-modul
22 olika I/O-funktioner kan väljas fritt på 15 mm bredd (blandmodularitet)Möjliggör ett flexibelt och behovsorienterat I/O-konceptHög flexibilitet vid reducerad variation av artiklar
3Mycket kompakt I/O-lösningOm Axioline Smart Elements jackas vertikalt i två rader på en backplan-modul har du tillgång till max. 32 kanaler på 15 mm breddLägre platsbehov på DIN-skenan möjliggör kompakta apparatskåpslösningar
4Enklare kabeldragning i försörjningenVia inmatningen på backplanet kan du realisera logik- och givarförsörjning för upp till 6 Axioline Smart ElementsKortare installationstider (anslutningstider)
5Kompatibel med alla Axiocontrol, Axioline F-busskopplare och I/O-modulerHögre modularitet tack vare utökad PLC- och I/O-portföljProdukter i Axioline F- och Axiocontrol-familjen kompletterar lösningarna i Axioline Smart Elements
6Realisering av alternativa I/O-konfigurationer för I/O-stationen med den ursprungliga bredden i behållSlot-Cover-element reserverar en plats för en alternativ eller framtida I/O-konfigurationSmidig utökning av I/O-stationens funktioner utan att det behövs mer plats

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00