Tillbaka till översikten

nyhet

Axioline F-M-Buss-master – IP20-master för anslutning av M-bussenheter

Det snabba och robusta I/O-systemet Axioline F expanderas med en M-buss-master. Detta möjliggör kommunikation med konventionella M-buss-mätare enligt EN13757-2.

Fördelar

  • Stort antal anslutningsbara M-buss-enheter
  • Hög överföringshastighet på upp till 38400 baud
  • Snabb installation tack vare push-in-anslutningsteknik

Huvudegenskaper

  • M-buss-tvåtrådsanslutning för upp till 80 enheter
  • Överföringshastigheten kan ställas in från 300 till 38400 baud
  • Processdatabredd 10 ord
  • Kollisionsidentifiering
  • Integrerad och isolerad M-buss-spänningsförsörjning
  • Elektroniskt överbelastningsskydd

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00