Backplan för Axioline Smart Elements – 32 kanaler på 15 mm monteringsbredd
Med Axioline F-backplan för fyra eller sex Axioline Smart Elements kan du realisera mycket kompakta I/O-stationer med upp till 32 kanaler på 15 mm monteringsbredd. Axioline Smart Elements kan anslutas på valfri plats i Axioline F-backplanet.
Fördelar
Kompatibel med alla Axiocontrol, Axioline F-busskopplare och I/O-moduler
Hög flexibilitet tack vare fri anslutningsplats
Två olika I/O-funktioner kan väljas fritt på 15 mm bredd
Hög kanaltäthet med upp till 32 kanaler på 15 mm
En periferiförsörjning för upp till sex Axioline Smart Elements reducerar installationsarbetet
Huvudegenskaper
Anslutning av fyra eller sex Axioline Smart Elements
"$pageName" på